Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.
Codice Serie: SR6127
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7915 € - 1,6622 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Poliammide 6
|
||
| 0,3385 € - 0,5495 € | 5938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,3059 € - 0,5566 € | 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,4843 € - 0,7903 € | 34114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,983 € - 1,2274 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
| 2,3511 € - 2,9601 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
||
| 8,4696 € - 8,4696 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 10,594 € - 10,594 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 4,9854 € - 6,2176 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 x 35
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| 9,9567 € - 10,1691 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 5,8777 € - 5,991 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
||
| 0,5956 € - 0,7456 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acciaio
|
||
| 1,3691 € - 1,7079 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
||
| 6,3451 € - 6,4726 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 7,8039 € - 7,8039 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 3,994 € - 5,0137 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
||
| 4,2772 € - 5,3536 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 4,8438 € - 6,076 € | 422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 6,5292 € - 6,5292 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio inossidabile