Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le manopole autoasseblanti internamente non hanno nessun accessorio per il fissaggio e per questo possono essere utilizzate per unampia gamma di applicazioni con filetto maschio e femmina. Sono disponibili in differenti stili per adattarsi a molte applicazioni. Queste manopole garantiscono flessibilità in strumenti standard e viti con testa cava.
Codice Serie: SR1580
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Diametro mozzo | Altezza manopola | Altezza mozzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2067 € - 3,1882 € | 3560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 1,1007 € - 2,8309 € | 2480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,7722 € - 2,1905 € | 315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 1,1805 € - 3,1058 € | 1715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.750 in
44.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 0,3337 € - 1,0636 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
1.150 in
29.2 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
||
| 0,4279 € - 1,344 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 0,4162 € - 1,2011 € | 1770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.090 in
27.7 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 1,9632 € - 4,8373 € | 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.750 in
44.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.040 in
26.4 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
||
| 0,7852 € - 2,2345 € | 1018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 1,5444 € - 3,8753 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.500 in
63.5 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,3049 € - 0,9647 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
1.150 in
29.2 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
||
| 0,4214 € - 1,2698 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 2,526 € - 6,294 € | 3480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
||
| 1,2276 € - 3,2707 € | 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 1,4004 € - 3,9028 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 1,4135 € - 3,9028 € | 1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 0,4201 € - 1,2643 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 1,119 € - 2,8859 € | 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.750 in
44.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 1,8323 € - 3,8479 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.500 in
63.5 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,7604 € - 2,1493 € | 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.750 in
44.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare