Le manopole autoasseblanti internamente non hanno nessun accessorio per il fissaggio e per questo possono essere utilizzate per unampia gamma di applicazioni con filetto maschio e femmina. Sono disponibili in differenti stili per adattarsi a molte applicazioni. Queste manopole garantiscono flessibilità in strumenti standard e viti con testa cava.
Codice Serie: SR1580
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Diametro mozzo | Altezza manopola | Altezza mozzo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3125 € - 0,9888 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
1.150 in
29.2 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
||
| 0,4386 € - 1,3776 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 1,1282 € - 2,9017 € | 2480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,7915 € - 2,2453 € | 315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 1,21 € - 3,1834 € | 1715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.750 in
44.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 2,0122 € - 4,9582 € | 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.750 in
44.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.040 in
26.4 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
||
| 0,4266 € - 1,2311 € | 1770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.090 in
27.7 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 1,2288 € - 3,2398 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.090 in
27.7 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 1,4354 € - 4,0004 € | 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 0,8049 € - 2,2903 € | 1015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 1,4354 € - 4,0004 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 0,7794 € - 2,203 € | 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.750 in
44.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 1,1993 € - 3,1552 € | 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.250 in
31.8 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.830 in
21.1 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
| 2,5891 € - 6,4514 € | 3480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
||
| 1,2583 € - 3,3524 € | 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 1,583 € - 3,9722 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.500 in
63.5 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,342 € - 1,0902 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
1.150 in
29.2 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
||
| 0,4319 € - 1,3015 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 1,2368 € - 3,2679 € | 3560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 1,4488 € - 4,0004 € | 1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare