Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di maniglie a trazione è caratterizzata da un design interamente in metallo. La forma ad angolo retto ha una spalla arrotondata, con fori di montaggio filettati alla base. Il design monopezzo è liscio, robusto e durevole. Queste maniglie sono un prodotto finito di alta qualità, con possibilità di montaggio sul lato posteriore o sul lato operatore.
Le maniglie hanno una gradevole forma a U che conferisce un aspetto pulito e ordinato. Possono essere applicate a una varietà di applicazioni, tra cui coperture di macchinari, unità di stoccaggio e pannelli di accesso.
Ciascuna maniglia viene fornita con dischi di posizionamento, anelli, viti e rondelle, ove applicabili.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza foro di montaggio | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Stile maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
| 231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
| 5,2745 € - 5,2745 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato femmina
|
Cassetti
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
| 2,5625 € - 2,8472 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
|
Acciaio
|
Filettato femmina
|
Cassetti
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Acciaio
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acciaio
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
| 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acciaio
|
Filettato femmina
|
Cassetti
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
Cassetti
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acciaio
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Acciaio
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acciaio
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Acciaio
|
Filettato
|
Cassetti
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare