Menu Ricerca

Maniglie a trazione - Foro passante, ad angolo retto

Disponibile

Queste maniglie, di ottima qualità, sono provviste di robusti supporti in acciaio inossidabile 316 microfuso e sono elettrolucidate per ottenere una finitura opaca. I supporti sono dotati di due O-ring per tenere e sigillare il tubo ad angolo retto.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
25 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Materiale maniglia Tipo di montaggio Altezza totale Acquista
34,3759 € - 42,9798 € Richiedi il lead time qui
400.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
32,7427 € - 40,9249 € Richiedi il lead time qui
350.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
36,9422 € - 46,1811 € Richiedi il lead time qui
500.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
38,4188 € - 48,0235 € Richiedi il lead time qui
500.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
31,7326 € - 39,6757 € Richiedi il lead time qui
250.0 mm
Alluminio
Filettato
66.0 mm
  • di 2
Maniglia tubolare 28.0 mm 400.0 mm Threaded M8 Alluminio Nero

10640517

Fascia di prezzo
42,9798 € - 34,3759 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Larghezza base
    25.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    400.0 mm
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    400.0 mm
Maniglia a trazione 350.0 mm M8 Alluminio Naturale

10193914

Fascia di prezzo
40,9249 € - 32,7427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    350.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
Maniglia a trazione 500.0 mm M8 Alluminio Naturale

10193976

Fascia di prezzo
46,1811 € - 36,9422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
Maniglia a trazione 500.0 mm M8 Alluminio Nero

10193983

Fascia di prezzo
48,0235 € - 38,4188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
Maniglia tubolare 28.0 mm 250.0 mm Threaded M8 Alluminio Nero

10632758

Fascia di prezzo
39,6757 € - 31,7326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Larghezza base
    25.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    250.0 mm
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Lunghezza totale
    250.0 mm