I manicotti antincendio standard e premium proteggono i cavi, i conduttori idraulici e le tubazioni in gomma da temperature estreme, fiamme, radiazioni termiche e fuoriuscite di metallo liquido. Il manicotto interno ha forti capacità isolanti e può resistere a temperature fino a 700 C. La variante Standard ha un rivestimento esterno più sottile rispetto all'opzione Premium.
Materiale: Silicone Colore: Argento, Rosso, Grigio Codice Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale interno | ID | Colore | Lunghezza rotolo | Materiale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177,5357 € - 200,4558 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maglia in fibra di vetro ad alta densità
|
0.984 in
25.0 mm
|
Argento
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
0.394 in
10.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 2.456,9004 € - 2.456,9004 € | Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 27,5819 € - 27,5819 € | Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rosso
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 48,226 € - 48,226 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Filato di silicato di calcio
|
1.378 in
35.0 mm
|
Rosso
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 126,5554 € - 157,2768 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maglia in fibra di vetro ad alta densità
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argento
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
1.26 in
32.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 28,2714 € - 28,2714 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Filato di silicato di calcio
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rosso
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 54,635 € - 54,635 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Filato di silicato di calcio
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rosso
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 155,0924 € - 185,0266 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maglia in fibra di vetro ad alta densità
|
0.787 in
20.0 mm
|
Argento
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
0.787 in
20.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
0.984 in
25.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
1.378 in
35.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 21,9978 € - 21,9978 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Filato di silicato di calcio
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rosso
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 28,961 € - 28,961 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Filato di silicato di calcio
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosso
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 67,3684 € - 67,3684 € | Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 1.005,9249 € - 1.005,9249 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Filato di silicato di calcio
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare