Menu Ricerca

Manicotti antincendio

Disponibile

I manicotti antincendio standard e premium proteggono i cavi, i conduttori idraulici e le tubazioni in gomma da temperature estreme, fiamme, radiazioni termiche e fuoriuscite di metallo liquido. Il manicotto interno ha forti capacità isolanti e può resistere a temperature fino a 700 C. La variante Standard ha un rivestimento esterno più sottile rispetto all'opzione Premium.

  • Proteggono da alte temperature, calore da irraggiamento, fiamma diretta e schizzi di metallo liquido
  • Mantengono la forma perfetta per una facile applicazione.
  • Ideali per cavi, conduttori idraulici e tubi flessibili.
  • Il filato di silicato di calcio Micron è realizzato in seta per evitare i residui spesso prodotti da un’alternativa in fibra di vetro.
Materiale: Silicone Colore: Argento, Rosso, Grigio Codice Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale interno ID Colore Lunghezza rotolo Materiale Acquista
28,2714 € - 28,2714 € Richiedi il lead time qui
Filato di silicato di calcio
20.0 mm
Rosso
40.0 m
49,4317 € - 49,4317 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Filato di silicato di calcio
35.0 mm
Rosso
40.0 m
129,7193 € - 161,2088 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maglia in fibra di vetro ad alta densità
16.0 mm
Argento
30.5 m
Silicone
29,685 € - 29,685 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Filato di silicato di calcio
25.0 mm
Rosso
40.0 m
69,0526 € - 69,0526 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Filato di silicato di calcio
50.0 mm
Rosso
25.0 m
Richiedi il lead time qui
Filato di silicato di calcio
22.0 mm
Grigio
25.0 m
Richiedi il lead time qui
Filato di silicato di calcio
32.0 mm
Grigio
25.0 m
181,9742 € - 205,4672 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maglia in fibra di vetro ad alta densità
25.0 mm
Argento
30.5 m
Silicone
Richiedi il lead time qui
Filato di silicato di calcio
30.0 mm
Grigio
25.0 m
2.518,3229 € - 2.518,3229 € Richiedi il lead time qui
Filato di silicato di calcio
50.0 mm
Grigio
25.0 m
1.031,0731 € - 1.031,0731 € Richiedi il lead time qui
Filato di silicato di calcio
15.0 mm
Grigio
25.0 m
Richiedi il lead time qui
Filato di silicato di calcio
28.0 mm
Grigio
25.0 m
Richiedi il lead time qui
Filato di silicato di calcio
40.0 mm
Grigio
25.0 m
25,4963 € - 25,4963 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Filato di silicato di calcio
15.0 mm
Rosso
40.0 m
40,586 € - 40,586 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Filato di silicato di calcio
30.0 mm
Rosso
40.0 m
97,2895 € - 112,8409 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maglia in fibra di vetro ad alta densità
10.0 mm
Argento
30.5 m
Silicone
206,6607 € - 237,0717 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maglia in fibra di vetro ad alta densità
30.0 mm
Argento
30.5 m
Silicone
Richiedi il lead time qui
Filato di silicato di calcio
60.0 mm
Grigio
25.0 m
28,9782 € - 28,9782 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Filato di silicato di calcio
22.0 mm
Rosso
40.0 m
56,0009 € - 56,0009 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Filato di silicato di calcio
40.0 mm
Rosso
40.0 m
  • di 2
Guaina antincendio 20.0 mm 40.0 m Rosso Silicone

10308127

Fascia di prezzo
28,2714 € - 28,2714 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    20.0 mm
  • Materiale interno
    Filato di silicato di calcio
  • Lunghezza rotolo
    40.0 m
  • Colore
    Rosso
  • Prezzo per
    Metro
Guaina antincendio 35.0 mm 40.0 m Rosso Silicone

10308165

Fascia di prezzo
49,4317 € - 49,4317 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    35.0 mm
  • Materiale interno
    Filato di silicato di calcio
  • Lunghezza rotolo
    40.0 m
  • Colore
    Rosso
  • Prezzo per
    Metro
Guaina irradiazione termica 16.0 mm 30.5 m Argento Silicone

10310205

Fascia di prezzo
161,2088 € - 129,7193 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    16.0 mm
  • Materiale interno
    Maglia in fibra di vetro ad alta densità
  • Lunghezza rotolo
    30.5 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Argento
Guaina antincendio 25.0 mm 40.0 m Rosso Silicone

10308141

Fascia di prezzo
29,685 € - 29,685 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    25.0 mm
  • Materiale interno
    Filato di silicato di calcio
  • Lunghezza rotolo
    40.0 m
  • Colore
    Rosso
  • Prezzo per
    Metro
Guaina antincendio 50.0 mm 25.0 m Rosso Silicone

10308189

Fascia di prezzo
69,0526 € - 69,0526 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    50.0 mm
  • Materiale interno
    Filato di silicato di calcio
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Colore
    Rosso
  • Prezzo per
    Metro
Guaina antincendio 22.0 mm 25.0 m Grigio Silicone

10307021


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    22.0 mm
  • Materiale interno
    Filato di silicato di calcio
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Colore
    Grigio
  • Prezzo per
    Rullo
Guaina antincendio 32.0 mm 25.0 m Grigio Silicone

10307069


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    32.0 mm
  • Materiale interno
    Filato di silicato di calcio
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Colore
    Grigio
  • Prezzo per
    Rullo
Guaina irradiazione termica 25.0 mm 30.5 m Argento Silicone

10310229

Fascia di prezzo
205,4672 € - 181,9742 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    25.0 mm
  • Materiale interno
    Maglia in fibra di vetro ad alta densità
  • Lunghezza rotolo
    30.5 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Argento
Guaina antincendio 30.0 mm 25.0 m Grigio Silicone

10307052


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    30.0 mm
  • Materiale interno
    Filato di silicato di calcio
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Colore
    Grigio
  • Prezzo per
    Rullo
Guaina antincendio 50.0 mm 25.0 m Grigio Silicone

10307090

Fascia di prezzo
2.518,3229 € - 2.518,3229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    50.0 mm
  • Materiale interno
    Filato di silicato di calcio
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Colore
    Grigio
  • Prezzo per
    Rullo
Guaina antincendio 15.0 mm 25.0 m Grigio Silicone

10307007

Fascia di prezzo
1.031,0731 € - 1.031,0731 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    15.0 mm
  • Materiale interno
    Filato di silicato di calcio
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Colore
    Grigio
  • Prezzo per
    Rullo
Guaina antincendio 28.0 mm 25.0 m Grigio Silicone

10307045


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    28.0 mm
  • Materiale interno
    Filato di silicato di calcio
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Colore
    Grigio
  • Prezzo per
    Rullo
Guaina antincendio 40.0 mm 25.0 m Grigio Silicone

10307083


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    40.0 mm
  • Materiale interno
    Filato di silicato di calcio
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Colore
    Grigio
  • Prezzo per
    Rullo
Guaina antincendio 15.0 mm 40.0 m Rosso Silicone

10308110

Fascia di prezzo
25,4963 € - 25,4963 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    15.0 mm
  • Materiale interno
    Filato di silicato di calcio
  • Lunghezza rotolo
    40.0 m
  • Colore
    Rosso
  • Prezzo per
    Metro
Guaina antincendio 30.0 mm 40.0 m Rosso Silicone

10308158

Fascia di prezzo
40,586 € - 40,586 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    30.0 mm
  • Materiale interno
    Filato di silicato di calcio
  • Lunghezza rotolo
    40.0 m
  • Colore
    Rosso
  • Prezzo per
    Metro
Guaina irradiazione termica 10.0 mm 30.5 m Argento Silicone

10310199

Fascia di prezzo
112,8409 € - 97,2895 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    10.0 mm
  • Materiale interno
    Maglia in fibra di vetro ad alta densità
  • Lunghezza rotolo
    30.5 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Argento
Guaina irradiazione termica 30.0 mm 30.5 m Argento Silicone

10310236

Fascia di prezzo
237,0717 € - 206,6607 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    30.0 mm
  • Materiale interno
    Maglia in fibra di vetro ad alta densità
  • Lunghezza rotolo
    30.5 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Argento
Guaina antincendio 60.0 mm 25.0 m Grigio Silicone

10307106


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    60.0 mm
  • Materiale interno
    Filato di silicato di calcio
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Colore
    Grigio
  • Prezzo per
    Rullo
Guaina antincendio 22.0 mm 40.0 m Rosso Silicone

10308134

Fascia di prezzo
28,9782 € - 28,9782 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    22.0 mm
  • Materiale interno
    Filato di silicato di calcio
  • Lunghezza rotolo
    40.0 m
  • Colore
    Rosso
  • Prezzo per
    Metro
Guaina antincendio 40.0 mm 40.0 m Rosso Silicone

10308172

Fascia di prezzo
56,0009 € - 56,0009 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    40.0 mm
  • Materiale interno
    Filato di silicato di calcio
  • Lunghezza rotolo
    40.0 m
  • Colore
    Rosso
  • Prezzo per
    Metro