Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..
Codice Serie: SR2332, SR2335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Forma | Polarità | Dimensioni complessive | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8081 € - 1,0108 € | 2348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 kg
1.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 1,6801 € - 2,1106 € | 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.6 kg
3.6 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 3,2214 € - 4,0545 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.1 kg
1.1 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 0,5207 € - 0,6512 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 0,6998 € - 0,8761 € | 938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,9678 € - 1,2108 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 2,6938 € - 3,3741 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 0,8081 € - 1,0108 € | 1579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.6 kg
1.6 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 7,6231 € - 9,5532 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 10,3169 € - 12,9135 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.4 kg
9.4 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 28,7013 € - 35,894 € | Richiedi il lead time qui |
24.8 kg
24.8 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 0,3415 € - 0,4249 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 0,6817 € - 0,8525 € | 281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.6 kg
0.6 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 2,1383 € - 2,666 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.1 kg
4.1 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 11,6138 € - 14,5456 € | Richiedi il lead time qui |
13.0 kg
13.0 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 18,3011 € - 22,8833 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.9 kg
12.9 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 1,7079 € - 2,1383 € | Richiedi il lead time qui |
2.1 kg
2.1 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 5,9485 € - 7,4357 € | Richiedi il lead time qui |
4.7 kg
4.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 17,0653 € - 21,3142 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cilindrico
|
Nord
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| 0,3415 € - 0,4249 € | 1504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
3.0 mm
3.0 mm