Menu Ricerca

Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 5.0 mm 1.1 kg

Questo magnete ad asta in neodimio (NdFeB) ha un triplo rivestimento in nichel-rame-nichel per garantire la massima resistenza alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

10191132

Codice articolo precedente:

1219374

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 4,0545 €
25 - 49 3,8463 €
50 - 99 3,6241 €
100 + 3,2214 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

20,27 €

5 x 4,0545 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni complessive 5.0 mm
Forma Asta
Forza di trazione 1.1 kg
Rivestimento Placcato in NiCuNi
Materiale magnete Neodimio
Polarità Nord e Sud
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci