Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,5333 € - 68,2001 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 26,9384 € - 66,713 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 27,8449 € - 69,0032 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 8,7387 € - 9,7301 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,3164 € - 11,3164 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 28,3126 € - 35,3664 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 31,2285 € - 39,0599 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 31,2285 € - 39,0599 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 14,6985 € - 17,1486 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 16,5542 € - 20,7131 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 33,764 € - 83,6378 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 34,4874 € - 43,0845 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 33,8212 € - 83,7879 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 34,7707 € - 86,1053 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 22,4912 € - 28,114 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,6902 € - 3,6902 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare