Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,9928 € - 84,1784 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 22,3071 € - 55,262 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 22,6328 € - 56,0948 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 22,3779 € - 55,4702 € | 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 22,8453 € - 56,6302 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 26,9384 € - 66,713 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 27,8449 € - 69,0032 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 27,2217 € - 67,3971 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 22,4912 € - 28,114 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 26,6977 € - 66,0884 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 27,3492 € - 67,7837 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 26,8109 € - 33,5243 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 27,5333 € - 34,4308 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 6,77 € - 7,5065 € | 1222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 27,2217 € - 67,3971 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 26,6976 € - 33,3544 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 27,3492 € - 67,7837 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 22,3071 € - 55,262 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 22,6328 € - 56,0948 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 26,811 € - 66,4156 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
3.228 in
82.0 mm