Menu Ricerca

Leve a camma - Perno filettato

Disponibile

Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
209 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro corpo Tipo di montaggio Altezza totale Acquista
Richiedi il lead time qui
M8
23.0 mm
Prigioniero filettato
54.0 mm
Richiedi il lead time qui
M12
32.0 mm
Prigioniero filettato
41.5 mm
Richiedi il lead time qui
M10
16.0 mm
Prigioniero filettato
41.5 mm
Richiedi il lead time qui
M6
19.0 mm
Prigioniero filettato
43.0 mm
Richiedi il lead time qui
M6
16.0 mm
Prigioniero filettato
32.5 mm
Richiedi il lead time qui
M10
23.0 mm
Prigioniero filettato
54.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16
26.0 mm
Prigioniero filettato
64.5 mm
Richiedi il lead time qui
M8
19.0 mm
Prigioniero filettato
43.0 mm
Richiedi il lead time qui
M12
32.0 mm
Prigioniero filettato
41.5 mm
Richiedi il lead time qui
M6
15.0 mm
Prigioniero filettato
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8
23.0 mm
Prigioniero filettato
54.0 mm
Richiedi il lead time qui
M12
23.0 mm
Prigioniero filettato
56.0 mm
Richiedi il lead time qui
M12
23.0 mm
Prigioniero filettato
56.0 mm
3,6902 € - 3,6902 € Richiedi il lead time qui
M6
15.0 mm
Prigioniero filettato
30.0 mm
26,6046 € - 33,2836 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
18.0 mm
Prigioniero filettato
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
23.0 mm
Prigioniero filettato
54.0 mm
Richiedi il lead time qui
M6
19.0 mm
Prigioniero filettato
43.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16
23.0 mm
Filettatura interna
56.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8
19.0 mm
Prigioniero filettato
43.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
23.0 mm
Prigioniero filettato
54.0 mm
  • di 11
Leva di blocco 89.5 mm Vite filettata M8 25.0 mm GF PA Nero

10519707


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Leva di blocco Filettato maschio M12 Nero

10342947


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    32.0 mm
Leva di blocco Filettato maschio M10 Nero

10342886


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    16.0 mm
Leva di blocco 72.5 mm Vite filettata M6 40.0 mm GF PA Nero

10519134


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
Leva di blocco 52.0 mm Vite filettata M6 16.0 mm GF PA Nero

10519554


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    16.0 mm
  • Altezza totale
    32.5 mm
Leva di blocco Vite filettata M10 20.0 mm GF PA Nero

10519233


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Vite filettata M16 30.0 mm GF PA Nero

10519424


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    26.0 mm
  • Altezza totale
    64.5 mm
Leva di blocco 72.5 mm Vite filettata M8 35.0 mm GF PA Nero

10519660


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
Leva di blocco Filettato maschio M12 Nero

10357378


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    32.0 mm
Leva di blocco 37.5 mm Vite filettata M6 10.0 mm GF PA Nero

10519530


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    15.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
Leva di blocco 89.5 mm Vite filettata M8 30.0 mm GF PA Nero

10519189


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Leva di blocco 145.0 mm Filettato maschio M12 Nero

10368206


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    23.0 mm
Leva di blocco Filettato maschio M12 Nero

10342978


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    23.0 mm
Leva di blocco Vite filettata M6 10.0 mm GF PA Nero

10518984

Fascia di prezzo
3,6902 € - 3,6902 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    15.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
Leva a camma Foro per vite M6 x 1.0 Naturale

10159248

Fascia di prezzo
33,2836 € - 26,6046 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    18.0 mm
  • Altezza totale
    22.0 mm
Leva di blocco Vite filettata M10 40.0 mm GF PA Nero

10519271


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Leva di blocco 72.5 mm Vite filettata M6 16.0 mm GF PA Nero

10519080


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
Leva di blocco 145.0 mm Filettato femmina M16 Nero

10343043


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Zinco pressofuso
  • Materiale montaggio
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Filettatura interna
  • Diametro corpo
    23.0 mm
Leva di blocco 72.5 mm Vite filettata M8 50.0 mm GF PA Nero

10519684


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
Leva di blocco Vite filettata M10 30.0 mm GF PA Nero

10519257


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    23.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm