Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.118 in
53.8 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M16
|
1.024 in
26.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.539 in
64.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M16
|
1.024 in
26.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.539 in
64.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare