Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,2128 € - 8,0143 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
2,9471 € - 2,9471 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
29,4914 € - 36,8609 € | In produzione |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.441 in
62.0 mm
|
||||||
29,4914 € - 36,8609 € | In produzione |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.835 in
72.0 mm
|
||||||
32,6072 € - 40,7624 € | In produzione |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.091 in
78.5 mm
|
||||||
32,6072 € - 40,7624 € | In produzione |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.091 in
78.5 mm
|
||||||
16,0044 € - 18,6539 € | In produzione |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
19,8454 € - 23,138 € | In produzione |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
33,1637 € - 82,1252 € | In produzione |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.976 in
101.0 mm
|
||||||
32,6893 € - 40,8651 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.976 in
101.0 mm
|
||||||
33,2317 € - 82,3511 € | In produzione |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.976 in
101.0 mm
|
||||||
21,832 € - 54,1173 € | In produzione |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
22,288 € - 55,2489 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
21,8873 € - 54,2043 € | In produzione |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
22,744 € - 56,3516 € | In produzione |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
26,5577 € - 65,7532 € | In produzione |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.228 in
82.0 mm
|
||||||
26,0465 € - 32,5408 € | In produzione |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.228 in
82.0 mm
|
||||||
26,6821 € - 66,1304 € | In produzione |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.228 in
82.0 mm
|
||||||
6,6048 € - 7,3234 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
7,2128 € - 8,0143 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare