Menu Ricerca

Anelli di tenuta O-ring e Kit - metrici

Disponibile

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Includono misure sia imperiali che metriche.
  • Disponibili per l’uso in applicazioni idrauliche e pneumatiche.
  • Questi kit sono creati per proteggere le guarnizioni dai danni durante lo stoccaggio o il trasporto.
Materiale: FPM 75, NBR Colore: Nero Codice Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità W ID Materiale Tipo Acquista
0,056 € - 0,0657 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
0,056 € - 0,0657 € 2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
0,0451 € - 0,0527 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
0,0451 € - 0,0527 € 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
Richiedi il lead time qui
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
0,0429 € - 0,0505 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
0,1602 € - 0,1893 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
39.5 mm
NBR
2
0,0481 € - 0,0615 € 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
4.1 mm
NBR
2
0,1801 € - 0,2099 € 943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
12.1 mm
FPM
Individual Part
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
14.6 mm
FPM
Individual Part
0,2906 € - 0,2906 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
31.5 mm
FPM
Individual Part
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Individual Part
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
19.5 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
2.4 mm
7.6 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
2.4 mm
6.6 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
26.5 mm
FPM
Individual Part
  • di 3
O-Ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Nero

10405772

Fascia di prezzo
0,0657 € - 0,056 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Numero di pezzi
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Nero

10405864

Fascia di prezzo
0,0657 € - 0,056 €

Livelli di giacenza
2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Numero di pezzi
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Nero

10405901


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Numero di pezzi
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 8.1 mm 1.6 mm NBR Nero

10405765

Fascia di prezzo
0,0527 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Numero di pezzi
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 5.6 mm 2.4 mm NBR Nero

10405826

Fascia di prezzo
0,0527 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Numero di pezzi
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Nero

10358504


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Nero

10358474


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 7.6 mm 2.4 mm NBR Nero

10358450

Fascia di prezzo
0,0505 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 39.5 mm 3.0 mm NBR Nero

10358511

Fascia di prezzo
0,1893 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 4.1 mm 1.6 mm NBR Nero

10358382

Fascia di prezzo
0,0615 € - 0,0481 €

Livelli di giacenza
599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 12.1 mm 1.6 mm FPM Nero

10405987

Fascia di prezzo
0,2099 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Numero di pezzi
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 14.6 mm 2.4 mm FPM Nero

10406052


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Numero di pezzi
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 31.5 mm 3.0 mm FPM Nero

10406090

Fascia di prezzo
0,2906 € - 0,2906 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Numero di pezzi
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 24.5 mm 3.0 mm FPM Nero

10406076


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Numero di pezzi
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 10.1 mm 1.6 mm FPM Nero

10405970


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Numero di pezzi
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 19.5 mm 3.0 mm FPM Nero

10406069


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Numero di pezzi
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 32.5 mm 3.0 mm FPM Nero

10406106


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Numero di pezzi
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 7.6 mm 2.4 mm FPM Nero

10406021


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Numero di pezzi
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 6.6 mm 2.4 mm FPM Nero

10406014


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Numero di pezzi
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm FPM Nero

10406083


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Numero di pezzi
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero