Menu Ricerca

O-Ring 10.1 mm 1.6 mm FPM Nero

Questo O-ring è realizzato in FPM 75 ed è adatto per lo standard metrico. La tenuta ha un diametro interno di 10,1 mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Codice articolo Essentra :

10405970

Codice articolo precedente:

600716

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 1.6 mm
ID 10.1 mm
Numero di pezzi 15
Tipo Individual Part
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Fluoroelastomero 75
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci