Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cassette di derivazione per contenere attrezzature elettriche e/o elettroniche, oltre che per bloccare i cavi. Sono disponibili in materiale privo di alogeni o ritardante della fiamma.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Larghezza totale | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,972 € - 45,2726 € | Richiedi il lead time qui |
5.512 in
140.0 mm
|
Bianco
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 9,5478 € - 11,2303 € | Richiedi il lead time qui |
2.992 in
76.0 mm
|
Nero
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 17,2871 € - 20,3295 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
Nero
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polipropilene
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 22,8251 € - 26,8629 € | Richiedi il lead time qui |
6.496 in
165.0 mm
|
Grigio
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 14,5391 € - 17,1188 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 29,7651 € - 39,7055 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
Grigio
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 9,5478 € - 11,2303 € | Richiedi il lead time qui |
2.992 in
76.0 mm
|
Bianco
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 16,8654 € - 19,8336 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
Bianco
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 28,321 € - 37,7567 € | Richiedi il lead time qui |
9.055 in
230.0 mm
|
Grigio
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 23,0915 € - 27,1854 € | Richiedi il lead time qui |
6.496 in
165.0 mm
|
Nero
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 29,7651 € - 39,7055 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
Nero
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 12,422 € - 14,6372 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
Nero
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 8,1318 € - 9,5619 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
Grigio
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 65,2505 € - 86,9961 € | Richiedi il lead time qui |
12.598 in
320.0 mm
|
Grigio
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 28,6435 € - 38,1773 € | Richiedi il lead time qui |
9.055 in
230.0 mm
|
Nero
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 29,7651 € - 39,7055 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
Bianco
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 12,119 € - 14,2802 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
Bianco
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 14,5391 € - 17,1188 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
Grigio
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 8,1318 € - 9,5619 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
Nero
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 65,2505 € - 86,9961 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
Nero
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
5.315 in
135.0 mm