Menu Ricerca

Interruttori - A pulsante/A filo/In plastica

Disponibile

Il dispositivo completo include azionamento, clip e unità di contatto. Il tutto è fornito in confezione, da assemblare. Gli interruttori hanno una potenza di 4A @ 230VAC e terminali a vite che proteggono le dita dal contatto accidentale. Se correttamente installati, gli interruttori sono classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e sono omologati UL/CSA/CE. Ad azione normalmente aperto "NO" (torna alla posizione iniziale) o normalmente chiuso "NC" (resta inserito).

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di disposizione del circuito Colore Acquista
14,9231 € - 34,8207 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Verde
22,0255 € - 51,3896 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Giallo
22,8407 € - 53,2758 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Rosso
14,9231 € - 34,8207 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Bianco
17,9631 € - 41,93 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Blu
22,0255 € - 51,3896 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Verde
17,6038 € - 40,1599 € Richiedi il lead time qui
1NC
Rosso
13,6934 € - 31,977 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Rosso
15,8489 € - 17,6038 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Bianco
15,8489 € - 36,968 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Verde
17,7973 € - 39,7537 € Richiedi il lead time qui
1NC
Rosso
41,4947 € - 96,8307 € Richiedi il lead time qui
2NO
Nero
10,2804 € - 11,4134 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1NO
Verde
10,2804 € - 11,4134 € Richiedi il lead time qui
1NO
Nero
18,571 € - 43,3518 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Verde
24,0567 € - 56,0904 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Giallo
30,7998 € - 69,4094 € Richiedi il lead time qui
1NO
Nero
14,3152 € - 33,3699 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Blu
19,483 € - 45,4701 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Rosso
14,9231 € - 34,8207 € Richiedi il lead time qui
CA/CC
Giallo
  • di 5
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Verde IP 50

10212622

Fascia di prezzo
34,8207 € - 14,9231 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Giallo IP65

10212462

Fascia di prezzo
51,3896 € - 22,0255 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Rosso IP65

10212547

Fascia di prezzo
53,2758 € - 22,8407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Bianco IP 50

10212585

Fascia di prezzo
34,8207 € - 14,9231 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Blu IP65

10212509

Fascia di prezzo
41,93 € - 17,9631 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Verde IP65

10212479

Fascia di prezzo
51,3896 € - 22,0255 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Arresto di emergenza 1NC 4 A Rosso PA

10211694

Fascia di prezzo
40,1599 € - 17,6038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Rosso IP 50

10212592

Fascia di prezzo
31,977 € - 13,6934 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Bianco IP65

10212387

Fascia di prezzo
17,6038 € - 15,8489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Verde IP65

10212424

Fascia di prezzo
36,968 € - 15,8489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Arresto di emergenza 1NC 4 A Rosso PA

10211663

Fascia di prezzo
39,7537 € - 17,7973 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 2NO 4 A Nero IP65

10211779

Fascia di prezzo
96,8307 € - 41,4947 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    2NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Verde IP65

10212011

Fascia di prezzo
11,4134 € - 10,2804 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Nero IP65

10212059

Fascia di prezzo
11,4134 € - 10,2804 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Verde IP65

10212523

Fascia di prezzo
43,3518 € - 18,571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Giallo IP65

10212561

Fascia di prezzo
56,0904 € - 24,0567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    48.0 mm
Interruttore manuale 1NO 4 A Nero IP 50

10212196

Fascia di prezzo
69,4094 € - 30,7998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo di disposizione del circuito
    1NO
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Blu IP 50

10212608

Fascia di prezzo
33,3699 € - 14,3152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Rosso IP 50

10212646

Fascia di prezzo
45,4701 € - 19,483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm
Spia luminosa CA/CC 5 - 15 mA Giallo IP 50

10212615

Fascia di prezzo
34,8207 € - 14,9231 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Tipo di disposizione del circuito
    CA/CC
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    42.0 mm