Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rotondi sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è una priorità. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste rotondi e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena tagliati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rotondi, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILT

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
198 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H1 Colore h Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
1,46 € - 1,6222 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
34.0 mm
7.0 mm
168.3 mm
2.5 mm
0,0952 € - 0,1482 € 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,2961 € - 0,4606 € 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Nero
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
0,9684 € - 1,5064 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
28.0 mm
4.5 mm
101.6 mm
2.0 mm
0,065 € - 0,1011 € 3425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,0946 € - 0,1472 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,0883 € - 0,1374 € 11600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,1036 € - 0,1612 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,9864 € - 1,5344 € 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
28.5 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
0,1115 € - 0,1734 € 2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,1196 € - 0,1861 € 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,1154 € - 0,1796 € 3315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
14.5 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,0531 € - 0,0826 € 20250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,2202 € - 0,3425 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,9694 € - 1,508 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
20.0 mm
6.0 mm
102.0 mm
3.6 mm
1,1336 € - 1,2596 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Nero
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
0,9715 € - 1,5113 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
28.0 mm
4.5 mm
108.0 mm
2.0 mm
1,0845 € - 1,205 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
33.0 mm
7.0 mm
130.0 mm
3.2 mm
3,3365 € - 3,7072 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
34.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
3.2 mm
1,2315 € - 1,3683 € 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
34.0 mm
6.5 mm
150.0 mm
2.0 mm
  • di 10
Round Tube Insert 168.3 mm 2.5 mm 7.0 mm Black LDPE

20574512

Fascia di prezzo
1,6222 € - 1,46 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    168.3 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    7.0 mm
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm 3.6 mm 1.2 mm Nero LDPE - PIR

20574154

Fascia di prezzo
0,1482 € - 0,0952 €

Livelli di giacenza
3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Spessore massimo parete
    3.6 mm
Inserto rotondo per tubi 80.0 mm 3.0 mm 1.5 mm Nero LDPE - PIR

20574321

Fascia di prezzo
0,4606 € - 0,2961 €

Livelli di giacenza
62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    80.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 101.6 mm 4.5 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20574390

Fascia di prezzo
1,5064 € - 0,9684 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    101.6 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Inserto rotondo per tubi 38.0 mm 3.5 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20574079

Fascia di prezzo
0,1011 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
3425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Inserto rotondo per tubi 45.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20574147

Fascia di prezzo
0,1472 € - 0,0946 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Inserto rotondo per tubi 43.0 mm 2.5 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20574116

Fascia di prezzo
0,1374 € - 0,0883 €

Livelli di giacenza
11600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    43.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20574178

Fascia di prezzo
0,1612 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Round Tube Insert 120.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574444

Fascia di prezzo
1,5344 € - 0,9864 €

Livelli di giacenza
258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    120.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Inserto rotondo per tubi 50.8 mm 3.0 mm 1.2 mm Nero LDPE - PIR

20574192

Fascia di prezzo
0,1734 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm 4.5 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20574185

Fascia di prezzo
0,1861 € - 0,1196 €

Livelli di giacenza
770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Inserto rotondo per tubi 52.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Nero LDPE - PIR

20574208

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1154 €

Livelli di giacenza
3315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    52.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Inserto rotondo per tubi 21.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20573959

Fascia di prezzo
0,0826 € - 0,0531 €

Livelli di giacenza
20250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 65.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Nero LDPE - PIR

20574260

Fascia di prezzo
0,3425 € - 0,2202 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Inserto rotondo per tubi 102.0 mm 6.0 mm 3.6 mm Nero LDPE - PIR

20574406

Fascia di prezzo
1,508 € - 0,9694 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    102.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.6 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Round Tube Insert 133.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574475

Fascia di prezzo
1,2596 € - 1,1336 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    133.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Inserto rotondo per tubi 108.0 mm 4.5 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20574420

Fascia di prezzo
1,5113 € - 0,9715 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    108.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Round Tube Insert 130.0 mm 3.2 mm 7.0 mm Black LDPE

20574468

Fascia di prezzo
1,205 € - 1,0845 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    130.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Spessore massimo parete
    7.0 mm
Round Tube Insert 193.7 mm 3.2 mm 8.0 mm Black LDPE

20574536

Fascia di prezzo
3,7072 € - 3,3365 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    193.7 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Spessore massimo parete
    8.0 mm
Round Tube Insert 150.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574499

Fascia di prezzo
1,3683 € - 1,2315 €

Livelli di giacenza
116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    150.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.5 mm