Menu Ricerca

Inserti quadrati per tubi - Multiuso PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi quadrati vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILQPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h AxA h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
0,3178 € - 0,3532 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,8046 € - 0,8941 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
0,072 € - 0,112 € 13150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
0,0859 € - 0,1337 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,0998 € - 0,1109 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
0,1621 € - 0,1802 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
0,044 € - 0,0685 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
1,3236 € - 1,4706 € 1070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
0,0312 € - 0,0486 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
0,0355 € - 0,0552 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,1207 € - 0,1341 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,1833 € - 0,2037 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
0,2325 € - 0,2584 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
0,2674 € - 0,2971 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
  • di 2
Quadrato Inserto per tubi 70.0 mm Nero LDPE - PCR

20753078

Fascia di prezzo
0,3532 € - 0,3178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Quadrato Inserto per tubi 90.0 mm Nero LDPE - PCR

20753108

Fascia di prezzo
0,8941 € - 0,8046 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Quadrato Inserto per tubi 35.0 mm Nero LDPE - PCR

20752941

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
13150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Quadrato Inserto per tubi 35.0 mm Nero LDPE - PCR

20752958

Fascia di prezzo
0,1337 € - 0,0859 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Quadrato Inserto per tubi 40.0 mm Nero LDPE - PCR

20752965

Fascia di prezzo
0,1109 € - 0,0998 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Quadrato Inserto per tubi 50.0 mm Nero LDPE - PCR

20753016

Fascia di prezzo
0,1802 € - 0,1621 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Quadrato Inserto per tubi 22.0 mm Nero LDPE - PCR

20752903

Fascia di prezzo
0,0685 € - 0,044 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Quadrato Inserto per tubi 140.0 mm Nero LDPE - PCR

20752859

Fascia di prezzo
1,4706 € - 1,3236 €

Livelli di giacenza
1070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    3.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Quadrato Inserto per tubi 13.0 mm Nero LDPE - PCR

20752842

Fascia di prezzo
0,0486 € - 0,0312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    4.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Quadrato Inserto per tubi 20.0 mm Nero LDPE - PCR

20752897

Fascia di prezzo
0,0552 € - 0,0355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Quadrato Inserto per tubi 45.0 mm Nero LDPE - PCR

20752989

Fascia di prezzo
0,1341 € - 0,1207 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Quadrato Inserto per tubi 55.0 mm Nero LDPE - PCR

20753030

Fascia di prezzo
0,2037 € - 0,1833 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Quadrato Inserto per tubi 60.0 mm Nero LDPE - PCR

20753054

Fascia di prezzo
0,2584 € - 0,2325 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Quadrato Inserto per tubi 65.0 mm Nero LDPE - PCR

20753061

Fascia di prezzo
0,2971 € - 0,2674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000