Menu Ricerca

Quadrato Inserto per tubi 45.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20752989

Codice articolo precedente:

20752989

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1309 €
2500 + 0,1178 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

65,45 €

500 x 0,1309 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 45.0 mm
h1 5.0 mm
h 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Materiale LDPE - PCR
Colore Nero
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci