Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Dimensioni filettatura | Materiale inserto | Colore | AxA | Materiale corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0084 € - 2,4894 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 2,5674 € - 5,3915 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,3385 € - 0,7108 € | 5354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
||
| 1,2548 € - 2,6352 € | 3395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Metallo
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 1,0073 € - 1,2615 € | Richiedi il lead time qui |
1.3 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,0324 € - 2,7155 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,0324 € - 1,2931 € | 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,7668 € - 0,9589 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,8788 € - 1,0985 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,7845 € - 4,4316 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M12
|
Nylon
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,6925 € - 1,4544 € | 9740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
Naturale
|
|
Acciaio
|
||
| 0,9588 € - 2,0135 € | 2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.2 mm
|
M8
|
Acciaio
|
Naturale
|
|
Acciaio
|
||
| 0,5806 € - 1,5228 € | 2855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
Naturale
|
|
Acciaio
|
||
| 0,759 € - 1,5939 € | 4425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,9163 € - 1,9243 € | 1520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
Naturale
|
|
Acciaio
|
||
| 0,2296 € - 0,4822 € | 12900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,8526 € - 1,7905 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.2 mm
|
M8
|
Acciaio
|
Naturale
|
|
Acciaio
|
||
| 0,2048 € - 0,4302 € | 6295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M6
|
Metallo
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,3891 € - 0,8172 € | 6475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
Grigio
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 1,3435 € - 4,206 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare