Menu Ricerca

Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10076859

Codice articolo precedente:

111172

875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,2128 €
250 - 2499 0,4798 €
2500 - 4999 0,4565 €
5000 + 0,4097 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

30,32 €

25 x 1,2128 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 76.2 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Spessore massimo parete 4.0 mm
Colore Grigio
Finitura Lucido
Materiale PE
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci