Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi - metallo

Disponibile

Gli inserti rotondi sono utilizzati per rifinire l'estremità dei prodotti tubolari, fornendo un aspetto pulito e gradevole alla vista. Forniscono una base per prevenire graffi e danni quando i prodotti sono in contatto con una superficie.

  • Gli inserti rotondi vengono utilizzati per rifinire l’estremità dei prodotti tubolari, garantendo un aspetto gradevole e pulito.
  • Forniscono una base per prevenire graffi e danni quando i prodotti sono in contatto con una superficie.
  • Montaggio semplice e rapido
Materiale: Acciaio Colore: Naturale Codice Serie: SR1554

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale WT Acquista
1,1514 € - 2,3139 € 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Acciaio
1.2 mm
0,3807 € - 2,0195 € 1312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Naturale
Acciaio
1.6 mm
0,7028 € - 4,1937 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.7 mm
Naturale
Acciaio
1.6 mm
0,3998 € - 2,3645 € 941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Acciaio
1.6 mm
Rotondo Inserto rotondo per tubi Naturale Acciaio

10162965

Fascia di prezzo
2,3139 € - 1,1514 €

Livelli di giacenza
920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890
Rotondo Inserto rotondo per tubi Naturale Acciaio

10162941

Fascia di prezzo
2,0195 € - 0,3807 €

Livelli di giacenza
1312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890
Rotondo Inserto rotondo per tubi Acciaio 31.7 mm 16

10162972

Fascia di prezzo
4,1937 € - 0,7028 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890
Rotondo Inserto rotondo per tubi Naturale Acciaio

10162958

Fascia di prezzo
2,3645 € - 0,3998 €

Livelli di giacenza
941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890