Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Cromato scuro, Argento cromato, Argento Codice Serie: SR5723, SR1562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | t | h | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2238 € - 0,531 € | 80122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8042 € - 0,8042 € | 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8042 € - 1,6888 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2846 € - 0,4526 € | 122569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2588 € - 1,7439 € | 1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,6135 € - 0,9749 € | 11220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,2007 € - 1,3361 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7848 € - 1,6481 € | 1109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,3186 € - 2,5748 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,1269 € - 1,2537 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1551 € - 1,285 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1496 € - 3,0178 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,9483 € - 4,0914 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6581 € - 4,0914 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1269 € - 1,2537 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,9483 € - 4,0914 € | 746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,2038 € - 1,4963 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1551 € - 3,0468 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1633 € - 1,4559 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1551 € - 3,0468 € | 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare