Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9295 € - 1,9578 € | 955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0826 € - 0,1741 € | 7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0644 € - 0,136 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,4757 € - 1,103 € | 775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0902 € - 0,2209 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,9525 € - 4,1004 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1359 € - 0,2475 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,2942 € - 0,5376 € | 15943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4015 € - 0,88 € | 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1039 € - 0,2048 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1952 € - 0,3561 € | 521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1361 € - 0,2859 € | 4920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1567 € - 0,1686 € | 3332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2241 € - 0,5197 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio scuro
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,133 € - 0,2794 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Verde
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1361 € - 0,2859 € | 9580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,128 € - 0,1316 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1199 € - 0,1663 € | 4163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1359 € - 0,2475 € | 1234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,9323 € - 2,361 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare