Menu Ricerca

Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È giallo e realizzato in PE.
Codice articolo Essentra :

10081457

Codice articolo precedente:

111877

3332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1645 €
2500 + 0,1529 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

41,13 €

250 x 0,1645 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 25.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Giallo
Finitura Ruvido
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci