Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,0482 € - 0,1016 € 677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Lucido
0,2681 € - 0,5688 € 3862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Lucido
3.0 mm
0,0702 € - 0,1562 € 1565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1,2095 € - 4,7163 € 389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
3.5 mm
1
3,6576 € - 5,6515 € 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
24.0 mm
Bianco
PE
Ruvido
5.0 mm
1
0,0826 € - 0,1741 € 7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Lucido
2.5 mm
0,0644 € - 0,136 € 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
0,2172 € - 0,3973 € 4826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
12.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1718 € - 0,3148 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.0 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1966 € - 0,4533 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
0,1361 € - 0,2859 € 4920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Giallo
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,2241 € - 0,5197 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
14.5 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,128 € - 0,1316 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
11.5 mm
Rosso
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
8,3054 € - 10,3405 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
24.0 mm
Bianco
PE
Ruvido
4.0 mm
1
6,6415 € - 8,2641 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
24.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
5.0 mm
1
0,3297 € - 1,8509 € 1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
22.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
4.0 mm
0,8497 € - 1,6638 € 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
20.0 mm
Bianco
PE
Ruvido
4.0 mm
1
0,9323 € - 2,361 € Richiedi il lead time qui
55.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
4.0 mm
1
1,2095 € - 4,7163 € 12326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.0 mm
Nero
PE
Ruvido
3.5 mm
1
1,9113 € - 4,0715 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
22.0 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
4.0 mm
1
  • di 16
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077719

Fascia di prezzo
0,1016 € - 0,0482 €

Livelli di giacenza
677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077757

Fascia di prezzo
0,5688 € - 0,2681 €

Livelli di giacenza
3862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077801

Fascia di prezzo
0,1562 € - 0,0702 €

Livelli di giacenza
1565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10327012

Fascia di prezzo
4,7163 € - 1,2095 €

Livelli di giacenza
389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181126

Fascia di prezzo
5,6515 € - 3,6576 €

Livelli di giacenza
129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,0826 €

Livelli di giacenza
7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077795

Fascia di prezzo
0,136 € - 0,0644 €

Livelli di giacenza
4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Fascia di prezzo
0,3973 € - 0,2172 €

Livelli di giacenza
4826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10181003

Fascia di prezzo
0,3148 € - 0,1718 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080566

Fascia di prezzo
0,4533 € - 0,1966 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081402

Fascia di prezzo
0,2859 € - 0,1361 €

Livelli di giacenza
4920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080894

Fascia di prezzo
0,5197 € - 0,2241 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081280

Fascia di prezzo
0,1316 € - 0,128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181164

Fascia di prezzo
10,3405 € - 8,3054 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181201

Fascia di prezzo
8,2641 € - 6,6415 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080177

Fascia di prezzo
1,8509 € - 0,3297 €

Livelli di giacenza
1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm White PE

10181065

Fascia di prezzo
1,6638 € - 0,8497 €

Livelli di giacenza
2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10584446

Fascia di prezzo
2,361 € - 0,9323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

10327029

Fascia di prezzo
4,7163 € - 1,2095 €

Livelli di giacenza
12326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080603

Fascia di prezzo
4,0715 € - 1,9113 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm