Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0482 € - 0,1016 € | 677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
|
|
||
| 0,2681 € - 0,5688 € | 3862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0702 € - 0,1562 € | 1565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,2095 € - 4,7163 € | 539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 3,6576 € - 5,6515 € | 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,0826 € - 0,1741 € | 7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0644 € - 0,136 € | 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2172 € - 0,3973 € | 4826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1718 € - 0,3148 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1966 € - 0,4533 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1361 € - 0,2859 € | 4920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2241 € - 0,5197 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio scuro
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,128 € - 0,1316 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 8,3054 € - 10,3405 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 6,6415 € - 8,2641 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,3297 € - 1,8509 € | 1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,8497 € - 1,6638 € | 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9323 € - 2,361 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,2095 € - 4,7163 € | 12326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,9113 € - 4,0715 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare