Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,1201 € - 0,2688 € 3541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
15.0 mm
Nero
PE
2.0 mm
0,194 € - 0,4342 € 52900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
15.0 mm
Nero
PE
2.0 mm
0,6284 € - 1,1492 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
14.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
4.0 mm
0,1072 € - 0,1498 € 2631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
13.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,0871 € - 0,1215 € 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
7.0 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,0315 € - 0,0567 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
9.0 mm
Nero
PE
2.0 mm
0,242 € - 0,5399 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
11.5 mm
Blu
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,1622 € - 0,2103 € 27325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
7.0 mm
Bianco
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,5692 € - 1,1954 € 6850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,5268 € - 1,1064 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
19.0 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
1
0,1013 € - 0,1216 € 1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.0 mm
Nero
PE
2.0 mm
0,3441 € - 0,7703 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
16.0 mm
Nero
PE
2.0 mm
7,0954 € - 12,9655 € 2851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
27.0 mm
Nero
LDPE
Ruvido
8.0 mm
0,5418 € - 0,551 € 7450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
18.5 mm
Nero
PE
Lucido
2.5 mm
1
0,6005 € - 1,261 € 765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
19.3 mm
Nero
PE
Lucido
4.0 mm
1
1,0679 € - 2,2872 € 1870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
20.7 mm
Nero
PE
Lucido
3.5 mm
1
0,0878 € - 0,1227 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
11.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1005 € - 0,1402 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1072 € - 0,1498 € 62458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
13.0 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1035 € - 0,1444 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
  • di 16
Square Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257494

Fascia di prezzo
0,2688 € - 0,1201 €

Livelli di giacenza
3541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257531

Fascia di prezzo
0,4342 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
52900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10261286

Fascia di prezzo
1,1492 € - 0,6284 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180846

Fascia di prezzo
0,1498 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
2631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180815

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,0871 €

Livelli di giacenza
493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 9.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257548

Fascia di prezzo
0,0567 € - 0,0315 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10106440

Fascia di prezzo
0,5399 € - 0,242 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180792

Fascia di prezzo
0,2103 € - 0,1622 €

Livelli di giacenza
27325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Fascia di prezzo
1,1954 € - 0,5692 €

Livelli di giacenza
6850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376980

Fascia di prezzo
1,1064 € - 0,5268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257500

Fascia di prezzo
0,1216 € - 0,1013 €

Livelli di giacenza
1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 16.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257524

Fascia di prezzo
0,7703 € - 0,3441 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 8.0 mm 5.0 mm Black PE

10261279

Fascia di prezzo
12,9655 € - 7,0954 €

Livelli di giacenza
2851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    5.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 18.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10377000

Fascia di prezzo
0,551 € - 0,5418 €

Livelli di giacenza
7450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 2.5 mm Black PE

10377017

Fascia di prezzo
1,261 € - 0,6005 €

Livelli di giacenza
765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 20.7 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377024

Fascia di prezzo
2,2872 € - 1,0679 €

Livelli di giacenza
1870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    20.7 mm
  • h1
    4.8 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 10.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180785

Fascia di prezzo
0,1227 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180822

Fascia di prezzo
0,1402 € - 0,1005 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180853

Fascia di prezzo
0,1498 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
62458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326893

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm