Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 0,0933 € - 0,196 € | 10825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,075 € - 0,1738 € | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,4757 € - 1,103 € | 13325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,075 € - 0,1738 € | 37850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2131 € - 0,4475 € | 1918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio scuro
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,9938 € - 3,6384 € | 4580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,198 € - 0,2571 € | 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,187 € - 0,4302 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,8168 € - 1,8885 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4523 € - 1,0424 € | 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0768 € - 0,4302 € | 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0349 € - 0,0704 € | 7582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0793 € - 0,2064 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5032 € - 1,3369 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,187 € - 0,4302 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1227 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1005 € - 0,1402 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1072 € - 0,1498 € | 62458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1