Questi inserti per pressacavi sono progettati per inserirsi all'interno di un pressacavo metrico. Sono disponibili con diversi fori che consentono di far passare contemporaneamente più cavi permettendo di risparmiare spazio prezioso. Offrono un'eccellente protezione a tenuta stagna per ciascun cavo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Intervallo diametro fascio di cavi | Numero di conduttori | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1033 € - 1,4721 € | 405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
2
|
||
| 1,9067 € - 2,5376 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
||
| 1,1033 € - 1,4721 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4
|
||
| 1,5983 € - 2,1451 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 10301371 | 1,1538 € - 1,5282 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
|
| 5,3627 € - 7,1503 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
||
| 1,1538 € - 1,5282 € | 406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
||
| 1,9067 € - 2,5376 € | 6582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
||
| 1,9067 € - 2,5376 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
||
| 2,2452 € - 3,0031 € | 272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
||
| 2,2452 € - 3,0031 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
||
| 1,5983 € - 2,1451 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare