Menu Ricerca

Inserto per pressacavo 4 M40 EPDM Nero

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M40 x 1.5 thread and is fitted with 4 conductors to accept cable diameter of 8-10 mm.
Codice articolo Essentra :

10301623

Codice articolo precedente:

550947

6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 7,1503 €
50 - 99 6,4496 €
100 + 5,3627 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

71,50 €

10 x 7,1503 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Numero di conduttori 4
Intervallo diametro fascio di cavi 8.0 - 10.0 mm
Materiale (nome esteso) EPDM

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci