Menu Ricerca

Inserti per bordo lamiera

Disponibile

Gli inserti per bordo lamiera forniscono filettature robuste per lamiere troppo sottili per essere maschiate. Vengono fissati ai bordi delle lamiere sottili e sono una buona alternativa agli inserti autobloccanti.

Istruzioni di installazione:
1. Inserire l'intaglio dell'inserto nel lato dell'apertura del pannello
2. Ruotare la gamba della molla dell'inserto verso il pannello. In questo modo si comprime il piedino a molla, facendolo passare attraverso l'intaglio del pannello
3. La gamba scatterà di nuovo nella sua posizione normale, fissando l'inserto nel pannello.
Nota: La filettatura interna richiede un cacciavite per l'installazione.

L'inserto può essere rimosso dopo l'installazione, semplicemente stringendo le gambe della molla e ruotandole.

  • Materiale: poliammide 6/6
  • Colore: nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Spessore massimo pannello Acquista
0,2416 € - 0,2763 € 5621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.6 mm
2.41 mm
0,1624 € - 0,186 € 4263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.6 mm
2.3 mm
0,1624 € - 0,186 € Richiedi il lead time qui
#6-32
7.6 mm
2.41 mm
0,2416 € - 0,2763 € 4865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.6 mm
2.41 mm
0,2416 € - 0,2763 € 20089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
7.6 mm
2.3 mm
Inserto per bordo lamiera M5 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Nero

10320716

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2416 €

Livelli di giacenza
5621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Distanza tra le estremità
    8.6 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Lunghezza inserto
    7.6 mm
Inserto per bordo lamiera M4 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Nero

10320693

Fascia di prezzo
0,186 € - 0,1624 €

Livelli di giacenza
4263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Distanza tra le estremità
    7.6 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Lunghezza inserto
    7.6 mm
Inserto per bordo lamiera #6-32 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Nero

10320686

Fascia di prezzo
0,186 € - 0,1624 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Distanza tra le estremità
    7.6 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Lunghezza inserto
    7.6 mm
Inserto per bordo lamiera M6 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Nero

10320723

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2416 €

Livelli di giacenza
4865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Distanza tra le estremità
    8.6 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Lunghezza inserto
    7.6 mm
Inserto per bordo lamiera M3 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Nero

10320709

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2416 €

Livelli di giacenza
20089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Distanza tra le estremità
    7.6 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Lunghezza inserto
    7.6 mm