10320716
SEI-4
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2763 € |
| 5000 - 9999 | 0,2541 € |
| 10000 + | 0,2416 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Distanza tra le estremità | 8.6 mm |
| Distanza tra le estremità | 0.339 in |
| Diametro interno | 0.248 in |
| Diametro interno | 6.3 mm |
| Lunghezza inserto | 0.300 in |
| Lunghezza inserto | 7.6 mm |
| Diametro esterno | 10.9 mm |
| Diametro esterno | 0.429 in |
| Configurazione foro | 2 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Dimensioni filettatura | M5 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare