Menu Ricerca

Inserti filettati rotondi

Disponibile

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H Dimensioni filettatura Colore Materiale D WT Acquista
0,8981 € - 1,9209 € 3490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
M10
Nero
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
0,3634 € - 0,7631 € 5993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,6964 € - 1,5234 € 2875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M10
Nero
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
0,9023 € - 1,8948 € Richiedi il lead time qui
M8
Naturale
Acciaio
38.0 mm
1.2 mm
0,373 € - 0,7834 € 4427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
Nero
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,467 € - 0,9807 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
1,0197 € - 2,1414 € 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
M10
Nero
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,3205 € - 0,6732 € 1188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
Nero
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
4,3403 € - 7,4882 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Alluminio
32.0 mm
2.0 mm
0,601 € - 1,2622 € 105275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Acciaio
18.0 mm
1.0 mm
0,7005 € - 1,4711 € 6620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Acciaio
25.0 mm
1.2 mm
0,9617 € - 2,0196 € Richiedi il lead time qui
M10
Naturale
Acciaio
38.0 mm
1.2 mm
0,742 € - 1,5582 € 3140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
Acciaio
32.0 mm
1.2 mm
0,8428 € - 1,77 € 10479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
Acciaio
38.0 mm
1.5 mm
0,4366 € - 0,9169 € 10693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
Nero
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,3509 € - 0,737 € 2056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,5416 € - 0,8788 € 1026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
PA6
0,8525 € - 1,6581 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
PA6
1,4232 € - 2,3075 € 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
LDPE
1,4646 € - 2,3766 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
PA6
  • di 4
Inserto filettato M10 2.0 mm HDPE Nero

10396490

Fascia di prezzo
1,9209 € - 0,8981 €

Livelli di giacenza
3490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 Rotondo 2.0 mm HDPE Nero

10294079

Fascia di prezzo
0,7631 € - 0,3634 €

Livelli di giacenza
5993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 Rotondo 2.0 mm HDPE Nero

10286586

Fascia di prezzo
1,5234 € - 0,6964 €

Livelli di giacenza
2875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 38.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291788

Fascia di prezzo
1,8948 € - 0,9023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm HDPE Nero

10286494

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
4427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 Rotondo 2.0 mm HDPE Nero

10286562

Fascia di prezzo
0,9807 € - 0,467 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 Rotondo 2.0 mm HDPE Nero

10286616

Fascia di prezzo
2,1414 € - 1,0197 €

Livelli di giacenza
4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm HDPE Nero

10286470

Fascia di prezzo
0,6732 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
1188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 Rotondo 32.0 mm Alluminio Naturale

10163917

Fascia di prezzo
7,4882 € - 4,3403 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Alluminio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 18.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291641

Fascia di prezzo
1,2622 € - 0,601 €

Livelli di giacenza
105275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 25.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291764

Fascia di prezzo
1,4711 € - 0,7005 €

Livelli di giacenza
6620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 38.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291801

Fascia di prezzo
2,0196 € - 0,9617 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 32.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291689

Fascia di prezzo
1,5582 € - 0,742 €

Livelli di giacenza
3140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 38.0 mm 1.5 mm Acciaio

10291726

Fascia di prezzo
1,77 € - 0,8428 €

Livelli di giacenza
10479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm HDPE Nero

10286555

Fascia di prezzo
0,9169 € - 0,4366 €

Livelli di giacenza
10693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Rotondo Inserto filettato 19.0 mm Nero HDPE

10286524

Fascia di prezzo
0,737 € - 0,3509 €

Livelli di giacenza
2056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm PA6 Nero

10328118

Fascia di prezzo
0,8788 € - 0,5416 €

Livelli di giacenza
1026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm PA6 Nero

10328149

Fascia di prezzo
1,6581 € - 0,8525 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato M10 Rotondo 2.0 mm LDPE Nero

10328224

Fascia di prezzo
2,3075 € - 1,4232 €

Livelli di giacenza
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm PA6 Nero

10328163

Fascia di prezzo
2,3766 € - 1,4646 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790