Menu Ricerca

Inserti filettati rotondi

Disponibile

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H Dimensioni filettatura Colore Materiale D WT Acquista
0,5045 € - 0,5045 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
LDPE
1,5013 € - 2,436 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
PA6
0,8553 € - 1,7962 € 8875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
Nero
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,7194 € - 1,5109 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
PP
40.0 mm
2.0 mm
0,3724 € - 0,7822 € 5548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,572 € - 0,7641 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Acciaio
51.0 mm
1.2 mm
0,997 € - 2,7898 € 3860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Acciaio
51.0 mm
1.2 mm
0,6146 € - 0,7733 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M6
Nero
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,2481 € - 0,7971 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
PA
20.0 mm
2.0 mm
1,5885 € - 2,8197 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M10
Nero
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
4,4489 € - 7,6754 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Lega di alluminio pressofuso
32.0 mm
2.0 mm
4,2092 € - 7,1407 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Lega di alluminio pressofuso
32.0 mm
1.5 mm
0,6161 € - 1,2938 € 84140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Acciaio
18.0 mm
1.0 mm
0,4815 € - 1,0558 € 4975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
Nero
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,3285 € - 0,69 € 3782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
Nero
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
0,4787 € - 1,0053 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,7605 € - 1,5971 € 2980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
Acciaio
32.0 mm
1.2 mm
0,3724 € - 0,7822 € 1826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
Nero
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,8639 € - 1,8143 € 8060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
Acciaio
38.0 mm
1.5 mm
0,66 € - 1,731 € Richiedi il lead time qui
M8
Naturale
Acciaio
32.0 mm
1.2 mm
  • di 4
Inserto filettato M10 Rotondo 2.0 mm LDPE Nero

10328217

Fascia di prezzo
0,5045 € - 0,5045 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm PA6 Nero

10328163

Fascia di prezzo
2,436 € - 1,5013 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286487

Fascia di prezzo
1,7962 € - 0,8553 €

Livelli di giacenza
8875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm PP Nero

10286593

Fascia di prezzo
1,5109 € - 0,7194 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    PP
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286500

Fascia di prezzo
0,7822 € - 0,3724 €

Livelli di giacenza
5548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 51.0 mm 1.2 mm Acciaio

10435922

Fascia di prezzo
0,7641 € - 0,572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 51.0 mm 1.2 mm Acciaio

10304747

Fascia di prezzo
2,7898 € - 0,997 €

Livelli di giacenza
3860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Inserto filettato Nylon Nero

10252833

Fascia di prezzo
0,7733 € - 0,6146 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm PA Nero

10241721

Fascia di prezzo
0,7971 € - 0,2481 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA
  • Materiale inserto
    PA
Inserto filettato Nylon Nero

10252864

Fascia di prezzo
2,8197 € - 1,5885 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato Lega di alluminio pressofuso

10163917

Fascia di prezzo
7,6754 € - 4,4489 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Lega di alluminio pressofuso
  • Codice doganale
    7616999099
Inserto filettato Lega di alluminio pressofuso

10163900

Fascia di prezzo
7,1407 € - 4,2092 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Lega di alluminio pressofuso
  • Codice doganale
    7616991099
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 18.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291641

Fascia di prezzo
1,2938 € - 0,6161 €

Livelli di giacenza
84140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286579

Fascia di prezzo
1,0558 € - 0,4815 €

Livelli di giacenza
4975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286470

Fascia di prezzo
0,69 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
3782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286562

Fascia di prezzo
1,0053 € - 0,4787 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 32.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291689

Fascia di prezzo
1,5971 € - 0,7605 €

Livelli di giacenza
2980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286517

Fascia di prezzo
0,7822 € - 0,3724 €

Livelli di giacenza
1826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 38.0 mm 1.5 mm Acciaio

10291726

Fascia di prezzo
1,8143 € - 0,8639 €

Livelli di giacenza
8060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 32.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291771

Fascia di prezzo
1,731 € - 0,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale