Menu Ricerca

Inserti filettati rotondi

Disponibile

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H Dimensioni filettatura Colore Materiale D WT Acquista
0,6964 € - 1,5234 € 2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M10
Nero
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
0,3634 € - 0,7631 € 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
PP
20.0 mm
2.0 mm
0,6093 € - 0,7254 € 10672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M8
Nero
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,5997 € - 0,7544 € 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M6
Nero
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
1,5497 € - 2,751 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M10
Nero
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
1,1081 € - 1,4682 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
M6
Nero
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,4269 € - 0,8966 € 4642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
4,9605 € - 9,9529 € Richiedi il lead time qui
M10
Naturale
Acciaio
31.7 mm
1.6 mm
0,6743 € - 1,416 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Acciaio
25.0 mm
1.0 mm
0,3205 € - 0,6732 € 3782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
Nero
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
0,8344 € - 1,7524 € 3275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
Nero
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,7019 € - 1,474 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
PP
40.0 mm
2.0 mm
0,6452 € - 1,3551 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Acciaio
25.0 mm
1.0 mm
0,5388 € - 1,416 € 1740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
Acciaio
25.0 mm
1.5 mm
0,6439 € - 1,6888 € 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Acciaio
32.0 mm
1.2 mm
0,6162 € - 1,6191 € 1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
Acciaio
32.0 mm
1.5 mm
0,8428 € - 1,77 € 8060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
Acciaio
38.0 mm
1.5 mm
0,9617 € - 2,0196 € 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Acciaio
38.0 mm
1.2 mm
0,467 € - 0,9807 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,4366 € - 0,9169 € 10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
Nero
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
  • di 4
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286586

Fascia di prezzo
1,5234 € - 0,6964 €

Livelli di giacenza
2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 2.0 mm PP Nero

10294079

Fascia di prezzo
0,7631 € - 0,3634 €

Livelli di giacenza
5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    PP
Inserto filettato Nylon Nero

10252840

Fascia di prezzo
0,7254 € - 0,6093 €

Livelli di giacenza
10672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato Nylon Nero

10252833

Fascia di prezzo
0,7544 € - 0,5997 €

Livelli di giacenza
2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato Nylon Nero

10252864

Fascia di prezzo
2,751 € - 1,5497 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato Nylon Nero

10252857

Fascia di prezzo
1,4682 € - 1,1081 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286548

Fascia di prezzo
0,8966 € - 0,4269 €

Livelli di giacenza
4642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 Rotondo 28.5 mm Acciaio Naturale

10164037

Fascia di prezzo
9,9529 € - 4,9605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 25.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291757

Fascia di prezzo
1,416 € - 0,6743 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286470

Fascia di prezzo
0,6732 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
3782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286487

Fascia di prezzo
1,7524 € - 0,8344 €

Livelli di giacenza
3275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm PP Nero

10286593

Fascia di prezzo
1,474 € - 0,7019 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    PP
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 25.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291665

Fascia di prezzo
1,3551 € - 0,6452 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 25.0 mm 1.5 mm Acciaio

10291702

Fascia di prezzo
1,416 € - 0,5388 €

Livelli di giacenza
1740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 32.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291771

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,6439 €

Livelli di giacenza
460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 32.0 mm 1.5 mm Acciaio

10291719

Fascia di prezzo
1,6191 € - 0,6162 €

Livelli di giacenza
1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 38.0 mm 1.5 mm Acciaio

10291726

Fascia di prezzo
1,77 € - 0,8428 €

Livelli di giacenza
8060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 38.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291801

Fascia di prezzo
2,0196 € - 0,9617 €

Livelli di giacenza
1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286562

Fascia di prezzo
0,9807 € - 0,467 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286555

Fascia di prezzo
0,9169 € - 0,4366 €

Livelli di giacenza
10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE