Gli inserti filettati rettangolari sono ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini di livellamento e ruote. Disponibili in opzioni completamente in metallo o con inserti in plastica dotati di dado in metallo.Gli inserti e i piedini scorrevoli filettati sono disponibili in diverse tipologie. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condotti per garantire un aspetto pulito e ordinato.
Materiale: HDPE, HDPE; acciaio, PA, Alluminio, PE-HD Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR1570, SR1571, SR1567
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L2 | T2 | Dimensioni filettatura | Materiale | L1 | T1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3595 € - 0,755 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5044 € - 1,0592 € | 6950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,2803 € - 0,5888 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3367 € - 0,7071 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4802 € - 1,0085 € | 5020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3836 € - 0,8057 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3045 € - 0,6395 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4051 € - 0,8507 € | 1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,44 € - 0,924 € | 3464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3125 € - 0,6564 € | 3975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5446 € - 1,1437 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5872 € - 1,2332 € | 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2897 € - 0,6085 € | 8650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 0,4893 € - 0,5001 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5674 € - 1,1916 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 0,4762 € - 1,0001 € | 8046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 6,1627 € - 12,9417 € | 527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Lega di Alluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6273 € - 1,3435 € | 9950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,3005 € - 0,631 € | 4410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 0,6372 € - 1,3381 € | 6735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare