Gli inserti filettati rettangolari sono ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini di livellamento e ruote. Disponibili in opzioni completamente in metallo o con inserti in plastica dotati di dado in metallo.Gli inserti e i piedini scorrevoli filettati sono disponibili in diverse tipologie. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condotti per garantire un aspetto pulito e ordinato.
Materiale: HDPE, HDPE; acciaio, PA, Alluminio, PE-HD Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR1570, SR1571, SR1567
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L2 | T2 | Dimensioni filettatura | Materiale | L1 | T1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2803 € - 0,5888 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5044 € - 1,0592 € | 6950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3045 € - 0,6395 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3125 € - 0,6564 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3595 € - 0,755 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3836 € - 0,8057 € | 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5446 € - 1,1437 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3367 € - 0,7071 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4802 € - 1,0085 € | 4420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,44 € - 0,924 € | 3464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4051 € - 0,8507 € | 1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,648 € - 1,3609 € | 7868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2548 € - 0,5352 € | 2918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 0,6372 € - 1,3381 € | 6735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 6,1627 € - 12,9417 € | 527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Lega di Alluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6853 € - 1,4973 € | 8850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,601 € - 1,2622 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,1777 € - 1,6489 € | 961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5209 € - 1,0939 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,7019 € - 1,474 € | 8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare