Gli ingranaggi a ruote dentate sono uno degli ingranaggi più comuni. Sono noti anche come ingranaggi a denti dritti e sono presenti in numerose applicazioni che richiedono la trasmissione di forza meccanica.
Codice Serie: SR2021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Numero di dentini | Diametro mozzo | Diametro foro | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5035 € - 1,007 € | Richiedi il lead time qui |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 8,2077 € - 10,1837 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 12,5603 € - 14,4119 € | Richiedi il lead time qui |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,5264 € - 1,0529 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 3,2748 € - 4,09 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 7,1023 € - 8,8295 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 5,7482 € - 7,1299 € | 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 6,5634 € - 8,1524 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 11,2062 € - 12,8643 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 5,458 € - 6,7983 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 22,7578 € - 26,1017 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 0,5264 € - 1,0529 € | 9249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,8275 € - 4,7394 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 26,8341 € - 30,7583 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 13,9974 € - 16,0562 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 18,3361 € - 21,0306 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 23,6974 € - 27,1657 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 5,7482 € - 7,1299 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 7,3786 € - 9,1749 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 19,027 € - 21,8044 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare