Gli ingranaggi a ruote dentate sono uno degli ingranaggi più comuni. Sono noti anche come ingranaggi a denti dritti e sono presenti in numerose applicazioni che richiedono la trasmissione di forza meccanica.
Codice Serie: SR2021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Numero di dentini | Diametro mozzo | Diametro foro | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4897 € - 5,5661 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,5396 € - 1,0792 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 6,9966 € - 8,7103 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,5396 € - 1,0792 € | 9101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,1945 € - 13,9791 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 18,7946 € - 21,5564 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 14,3473 € - 16,4577 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 5,8919 € - 7,3082 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 7,2798 € - 9,0503 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 5,8919 € - 7,3082 € | Richiedi il lead time qui |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 2,6343 € - 3,824 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 7,5631 € - 9,4043 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 19,1487 € - 21,9672 € | Richiedi il lead time qui |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 27,505 € - 31,5273 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 19,5027 € - 22,3496 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 12,8744 € - 14,7722 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 18,4971 € - 21,004 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 3,9232 € - 4,8579 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 8,6962 € - 10,7923 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 19,6585 € - 22,562 € | Richiedi il lead time qui |
30
|
0.945 in
24.0 mm