Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2661 € - 2,8464 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 10260869 | 0,6204 € - 0,6204 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|
| 1,2395 € - 2,603 € | 1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,1555 € - 2,1832 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 10159613 | 0,8801 € - 1,2013 € | 9275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 1,6995 € - 2,0834 € | 7755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,5337 € - 2,3184 € | 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,7771 € - 5,8319 € | 4907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,1945 € - 4,6086 € | 1650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,7229 € - 5,7181 € | 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,1768 € - 1,1768 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5337 € - 2,1385 € | 2870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,437 € - 2,8582 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 27,7991 € - 27,7991 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 47,6014 € - 47,6014 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 35,6912 € - 35,6912 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 27,7991 € - 27,7991 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 36,0577 € - 36,0577 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 37,6283 € - 37,6283 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 34,1206 € - 34,1206 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare