Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra vasta gamma di impugnature è adatta a una varietà di applicazioni. Disponibile un'ampia scelta di tipologie di manici, compresi quelli con impugnature per le dita che sono ideali per le applicazioni che richiedono una forte presa. L'ampia gamma comprende anche opzioni senza impugnature per le dita, opzioni per carrelli e palmari.
La maggior parte della nostra gamma è realizzata in cloruro di polivinile nero (PVC), tuttavia abbiamo anche un'opzione in PVC flessibile bianco. Il PVC ha il vantaggio di un'alta resistenza agli urti, ha una minore resistenza alle temperature ed è anche meno resistente agli agenti chimici. Le opzioni dell'impugnatura che facilitano la presa sono realizzate in tecnopolimero nero rinforzato a base di poliammide (PA). Questo materiale in fibra di vetro è un materiale estremamente forte e durevole.
Questo materiale flessibile e resistente si adatta alle dimensioni standard delle barre presenti su carrellini, punzonatrici, utensili e altre attrezzature.
Codice Serie: SR1525
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo impugnatura | Diametro foro | Lunghezza | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4206 € - 1,0172 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
|
||
| 0,3469 € - 0,8417 € | 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
|
||
| 0,4078 € - 0,9934 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
|
||
| 0,3243 € - 0,6067 € | 8150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
|
||
| 0,4943 € - 1,1956 € | 2093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
|
||
| 0,6826 € - 1,7012 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,6585 € - 1,6626 € | 3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,9758 € - 2,5638 € | Richiedi il lead time qui |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,5566 € - 1,383 € | 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,0394 € - 4,3721 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 3,2433 € - 7,852 € | 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 2,3369 € - 2,3652 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0905 € - 2,8791 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,3214 € - 4,4316 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 3,3425 € - 7,168 € | 1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 4,0365 € - 8,7443 € | 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 1,912 € - 4,6398 € | 1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 3,0875 € - 3,1017 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5013 € - 3,7178 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,6429 € - 3,5096 € | 1655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm