Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra vasta gamma di impugnature è adatta a una varietà di applicazioni. Disponibile un'ampia scelta di tipologie di manici, compresi quelli con impugnature per le dita che sono ideali per le applicazioni che richiedono una forte presa. L'ampia gamma comprende anche opzioni senza impugnature per le dita, opzioni per carrelli e palmari.
La maggior parte della nostra gamma è realizzata in cloruro di polivinile nero (PVC), tuttavia abbiamo anche un'opzione in PVC flessibile bianco. Il PVC ha il vantaggio di un'alta resistenza agli urti, ha una minore resistenza alle temperature ed è anche meno resistente agli agenti chimici. Le opzioni dell'impugnatura che facilitano la presa sono realizzate in tecnopolimero nero rinforzato a base di poliammide (PA). Questo materiale in fibra di vetro è un materiale estremamente forte e durevole.
Questo materiale flessibile e resistente si adatta alle dimensioni standard delle barre presenti su carrellini, punzonatrici, utensili e altre attrezzature.
Codice Serie: SR1525
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo impugnatura | Diametro foro | Lunghezza | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3164 € - 0,5919 € | 8150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
|
||
| 0,4822 € - 1,1665 € | 10093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
|
||
| 0,3385 € - 0,8211 € | 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
|
||
| 0,3979 € - 0,9691 € | 1180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
|
||
| 1,1731 € - 2,4693 € | 797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,3955 € - 3,6852 € | 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 3,0122 € - 3,0261 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,5823 € - 11,9551 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 2,3628 € - 5,049 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 4,5736 € - 4,6013 € | 453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7171 € - 2,066 € | 1860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 1,3278 € - 3,2209 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,666 € - 1,6598 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,543 € - 1,3493 € | 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,9897 € - 4,2655 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 3,1642 € - 7,6605 € | 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 2,2799 € - 2,3075 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0639 € - 2,8088 € | 723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,2892 € - 4,3235 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 3,261 € - 6,9931 € | 1525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare