Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra vasta gamma di impugnature è adatta a una varietà di applicazioni. Disponibile un'ampia scelta di tipologie di manici, compresi quelli con impugnature per le dita che sono ideali per le applicazioni che richiedono una forte presa. L'ampia gamma comprende anche opzioni senza impugnature per le dita, opzioni per carrelli e palmari.
La maggior parte della nostra gamma è realizzata in cloruro di polivinile nero (PVC), tuttavia abbiamo anche un'opzione in PVC flessibile bianco. Il PVC ha il vantaggio di un'alta resistenza agli urti, ha una minore resistenza alle temperature ed è anche meno resistente agli agenti chimici. Le opzioni dell'impugnatura che facilitano la presa sono realizzate in tecnopolimero nero rinforzato a base di poliammide (PA). Questo materiale in fibra di vetro è un materiale estremamente forte e durevole.
Questo materiale flessibile e resistente si adatta alle dimensioni standard delle barre presenti su carrellini, punzonatrici, utensili e altre attrezzature.
Codice Serie: SR1525
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo impugnatura | Diametro foro | Lunghezza | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4103 € - 0,9923 € | 1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
|
||
| 0,3164 € - 0,5919 € | 8150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
|
||
| 0,4822 € - 1,1665 € | 11118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
|
||
| 0,3979 € - 0,9691 € | 1180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
|
||
| 0,3385 € - 0,8211 € | 10350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
|
||
| 0,6632 € - 1,7497 € | 793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 4,5736 € - 4,6013 € | 453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6425 € - 1,622 € | 3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 10069103 | 2,1003 € - 4,4976 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
| 0,666 € - 1,6598 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,4646 € - 3,6271 € | 594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,6028 € - 3,424 € | Richiedi il lead time qui |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,3278 € - 3,2209 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 5,5823 € - 11,9551 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 2,3628 € - 5,049 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,952 € - 2,5013 € | 795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,543 € - 1,3493 € | 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,9897 € - 4,2655 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 3,1642 € - 7,6605 € | 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con presa per le dita
|
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 2,2799 € - 2,3075 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza presa per le dita
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare