Le guide telescopiche per cassetti sono costituite da più binari interconnessi che si estendono e si ritraggono gradualmente. Questo design consente l'apertura completa dei cassetti, garantendo il pieno accesso al contenuto. La capacità di carico statico è specificata al centro dei binari, attraverso tutti i fori di montaggio.
Realizzate con materiali ad alta resistenza, tra cui acciaio laminato a freddo e acciaio inossidabile, che garantiscono durabilità, capacità di carico e resistenza all'usura e alla corrosione. Sono progettati per supportare pesi da 20 kg per applicazioni leggere fino a 200 kg per applicazioni industriali più pesanti.
Nota: le guide sono vendute singolarmente.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio brunito, Acciaio laminato a freddo Codice Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Slide length sl | Slide travel tr | Materiale | Load/pair max. kg | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,08 € - 7,26 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
457.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
| 9,38 € - 13,40 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
350.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 2,05 € - 2,93 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
300.0
|
Acciaio brunito
|
20.0
|
||
| 24,70 € - 35,28 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
310.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
| 2,81 € - 4,01 € | Richiedi il lead time qui |
200.0
|
200.0
|
Acciaio brunito
|
20.0
|
||
| 27,89 € - 39,84 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
360.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
| 29,43 € - 42,04 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
312.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
| 34,45 € - 49,21 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
460.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
| 38,21 € - 54,59 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
462.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
| 43,53 € - 62,18 € | Richiedi il lead time qui |
500.0
|
512.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
| 9,91 € - 14,16 € | Richiedi il lead time qui |
550.0
|
550.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
45.0
|
||
| 39,57 € - 56,53 € | Richiedi il lead time qui |
500.0
|
510.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
| 3,53 € - 5,04 € | Richiedi il lead time qui |
300.0
|
305.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
| 31,67 € - 45,24 € | Richiedi il lead time qui |
350.0
|
362.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
| 8,16 € - 11,65 € | Richiedi il lead time qui |
550.0
|
552.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
30.0
|
||
| 34,94 € - 49,92 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
412.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
| 10,64 € - 15,20 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
400.0
|
Acciaio laminato a freddo
|
60.0
|
||
| 57,08 € - 81,54 € | Richiedi il lead time qui |
700.0
|
705.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
| 48,06 € - 68,65 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
612.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
||
| 31,28 € - 44,69 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
410.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare