Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Materiale: Acciaio zincato, Acciaio inossidabile AISI 304, Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza da chiuso | Lunghezza da esteso | Lunghezza totale | Materiale | Capacità di carico | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,956 € - 52,377 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.717 in
450.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
Acciaio
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
15.748 in
400.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
Acciaio
|
31.8 kg
31.8 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
15.748 in
400.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
Acciaio
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
24.016 in
610.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
Acciaio
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 24,559 € - 51,5739 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.748 in
400.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
Acciaio
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.78 in
350.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
Acciaio
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
20 in
508.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
Acciaio
|
37.2 kg
37.2 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
Acciaio
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
21.654 in
550.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
Acciaio
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 118,0929 € - 247,9951 € | Richiedi il lead time qui |
17.992 in
457.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
Acciaio
|
40.8 kg
40.8 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.685 in
500.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
Acciaio
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
19.685 in
500.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
Acciaio
|
28.6 kg
28.6 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 22,6337 € - 25,1445 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 36,6029 € - 40,6644 € | 1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 87,6795 € - 97,4149 € | 1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Acciaio
|
|
|
|
||
| 167,236 € - 185,8205 € | 1981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Acciaio
|
|
|
|
||
| 43,1998 € - 47,9997 € | 1872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 110,5594 € - 122,8424 € | Richiedi il lead time qui |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Acciaio
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare