Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10148266
AI-0718
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 5 | 241,9464 € |
| 6 + | 115,2125 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza da chiuso | 17.992 in |
|---|---|
| Lunghezza da chiuso | 457.0 mm |
| Lunghezza da esteso | 30.984 in |
| Lunghezza da esteso | 787.0 mm |
| Altezza totale | 0.5 in |
| Altezza totale | 12.7 mm |
| Larghezza totale | 1.378 in |
| Larghezza totale | 35.0 mm |
| Lunghezza totale | 30.984 in |
| Lunghezza totale | 787.0 mm |
| Capacità di carico | 40.8 kg |
| Capacità di carico | 40.8 kg |
| Lunghezza | 457.0 mm |
| Lunghezza | 17.992 in |
| Corsa dell'elemento scorrevole | 12.992 in |
| Corsa dell'elemento scorrevole | 330.0 mm |
| Direzione corsa guida | Unidirezionale |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio |
| Codice doganale | 7326909890 |