Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guide di luce sono componenti ottici progettati per convogliare la luce emessa da un LED verso un punto specifico. Rappresentano una soluzione ottimale per migliorare la visibilità in display elettronici e pannelli di controllo.
Queste guide di luce consentono soluzioni progettuali versatili per diverse applicazioni. La struttura compatta e a basso profilo le rende ideali per dispositivi dalle dimensioni ridotte, mentre la compatibilità con LED a montaggio superficiale ne consente un'integrazione perfetta all'interno di assemblaggi elettronici su PCB.
Oltre a migliorare la trasmissione della luce, le guide ottiche offrono una protezione efficace contro le scariche elettrostatiche (ESD), isolando fisicamente il LED e il circuito stampato dal contatto esterno.
Materiale: Policarbonato Colore: Trasparente Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro di montaggio | Lunghezza | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.121 in
3.1 mm
|
0.276 in
7 mm
|
3
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.121 in
3.1 mm
|
0.354 in
9 mm
|
3
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.115 in
2.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.121 in
3.1 mm
|
0.394 in
10 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.115 in
2.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.115 in
2.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.115 in
2.9 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.115 in
2.9 mm
|
0.354 in
9 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.195 in
5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.195 in
5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.195 in
5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.195 in
5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.195 in
5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.115 in
2.9 mm
|
0.197 in
5 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.115 in
2.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.115 in
2.9 mm
|
0.276 in
7 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.195 in
5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.195 in
5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.195 in
5 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.195 in
5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
2
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare